LSRA24 CR

LSRA24 CR
LSRA24 CR

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Corrosion Resistant, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse L, Verzinkte Stahlschiene & 440C-Welle, Abgelängt, 178 in Lang, Zur Verwendung mit 1.5 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Consists of zinc plated steel rail and 440C stainless steel LinearRace shafting (HRC 50 min.).
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Class L Shaft included
  • Das Maß Y ist an beiden Enden gleich, sofern vom Kunden nicht anders angegeben.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer verzinkten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Edelstahl 440C (min. HRC 50).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten PD-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]0.93 in
[A]0.465 in
[A]0.69 in
[H]1.375 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.7 in
[N]0.390 thru, 0.601 Dia C-Bore x 0.580 Deep 
Empfohlene Schraube3/8 
Länge178 in 
Maß [X]4 in
Maß [X]1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht7.69 lb/ft
KlasseKlasse L 
MaterialVerzinkte Stahlschiene & 440C-Welle 
Material, ShaftEdelstahl 440C 
Material, SupportStahl, Verzinkt 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?